Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027455 / Крестообразное ответвление 110 FT

Крестообразная секция 110 FT

Артикул, номер 7115318 | EAN 4012196811939

7115318 / RK 130 FT
300 mm
Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm

Размеры

Высота 4 in
Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Размер R 50 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK 130 FT 300 mm 7115318
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK 130 FT / 7115318 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK 130 FT / 7115318 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK 130 FT / 7115318 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK 130 FT / 7115318 , 0.13MB , pdf

RK 130 FT / 7115318
Загрузить