Крестообразная секция 110 FT

Артикул, номер 6219706 | EAN 4012196685639

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Cross-over for the creation of horizontal branches, fitting for cable ladders of side height 110 mm. With connector perforation. Can be used indoors and outdoors. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция бокового профиля Профиль (открытый)
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль неперфорированный
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер R 500 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 38,6174 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 38,6174 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LK 1120 R5 FT 200 mm 1,5 mm 6219702
1 Штук
LK 1130 R5 FT 300 mm 1,5 mm 6219704
1 Штук
LK 1140 R5 FT 400 mm 1,5 mm 6219706
1 Штук
LK 1150 R5 FT 500 mm 1,5 mm 6219708
1 Штук
LK 1160 R5 FT 600 mm 1,5 mm 6219710
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT LVG 110 FT 6216548
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LK 1140 R5 FT / 6219706 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LK 1140 R5 FT / 6219706 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LK 1140 R5 FT / 6219706 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LK 1140 R5 FT / 6219706 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LK 1140 R5 FT / 6219706 , 0.13MB , pdf

LK 1140 R5 FT / 6219706
Загрузить