Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027457 / Крестообразное ответвление 110 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Детали крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер R 150 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK 140 FT / 7115407 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK 140 FT / 7115407 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK 140 FT / 7115407 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK 140 FT / 7115407 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F