- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 300 mm Размер R 50 mm Ширина 12 in Ширина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK 630 FS / 6043631 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK 630 FS / 6043631 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK 630 FS / 6043631 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK 630 FS / 6043631 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский