- Описание продукта
-
Описание продуктаCross-over for the creation of horizontal branches, fitting for cable ladders of side height 60 mm. With connector perforation. Can be used in indoor areas. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 400 mm Размер R 500 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 34,2654 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 34,2654 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LK 640 R5 FS / 6214436 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LK 640 R5 FS / 6214436 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LK 640 R5 FS / 6214436 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LK 640 R5 FS / 6214436 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LK 640 R5 FS / 6214436 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FS