Продольный соединитель FS

Артикул, номер 6208840 | EAN 4012195065555

6208840 / LVG 60 FS
60 mm
1,5 mm
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Продольный соединитель для внешнего крепления, для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с боковой стенкой высотой 60 мм и сквозной перфорацией.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Болтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 64x150
Размер 64x150
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 150 mm
Ширина 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5357 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5357 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Толщина листа Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LVG 60 FS 60 mm 1,5 mm Сталь оцинкован конвейерным методом 6208840
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LVG 60 FS / 6208840 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LVG 60 FS / 6208840 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LVG 60 FS / 6208840 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LVG 60 FS / 6208840 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LVG 60 FS / 6208840 , 0.13MB , pdf

LVG 60 FS / 6208840
Загрузить