- Описание продукта
-
Описание продуктаCross-over for the creation of horizontal branches, fitting for cable ladders of side height 60 mm. With connector perforation. Can be used indoors and outdoors. Connector and fastening material must be ordered separately. Fittings must be supported by the support structure.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль неперфорированный Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 200 mm Размер R 500 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 27,5203 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 27,5203 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LK 620 R5 FT / 6214450 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LK 620 R5 FT / 6214450 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LK 620 R5 FT / 6214450 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LK 620 R5 FT / 6214450 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LK 620 R5 FT / 6214450 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель FS