Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для закрытия крестообразного пересечения коробов BSKM 0711. Предназначена для настенного и потолочного монтажа. В комплекте с уплотнителями для герметизации стыков.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможны перегородки нет Высота 73 mm Изолирующий материал Прочее Класс огнестойкости I — кабельный канал 120 Количество сторон, подвергаемых обработке пламенем 3 Крепление крышки Привинтить Материал Сталь Оболочка Прочее Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер Н 73 mm Размер 70x110 Размер b 110 mm Размер B 174 mm Размер h 70 mm С перфорацией нет Цвет цинковый Ширина 174 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BSKM-KR 0711 FS / 7216365 , 0.17MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Rapid fire protection duct , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.