Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027419 / Крестообразное ответвление 60 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 500 mm Размер R 150 mm Ширина 20 in Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK 650 FT / 7113501 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK 650 FT / 7113501 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK 650 FT / 7113501 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK 650 FT / 7113501 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf