Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027417 / Крестообразное ответвление 60 FT

Крестообразная секция FT

Артикул, номер 7113404 | EAN 4012196243730

Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

Материал крепления заказывается отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Размер R 150 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK 640 FT 400 mm 7113404
1 Штук
RK 650 FT 500 mm 7113501
1 Штук
RK 660 FT 600 mm 7113609
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK 640 FT / 7113404 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK 640 FT / 7113404 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK 640 FT / 7113404 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK 640 FT / 7113404 , 0.13MB , pdf

RK 640 FT / 7113404
Загрузить