Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027363 / Крестообразное ответвление 110 FS

Крестообразная секция Magic 110 FS

Артикул, номер 7027173 | EAN 4012195928102

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 110 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x600
Размер B 600 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKM 110 FS 100 mm 7027161
1 Штук
RKM 115 FS 150 mm 7027163
1 Штук
RKM 120 FS 200 mm 7027165
1 Штук
RKM 130 FS 300 mm 7027167
1 Штук
RKM 140 FS 400 mm 7027169
1 Штук
RKM 150 FS 500 mm 7027171
1 Штук
RKM 160 FS 600 mm 7027173
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKM 160 FS / 7027173 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKM 160 FS / 7027173 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKM 160 FS / 7027173 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKM 160 FS / 7027173 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RKM 160 FS / 7027173
Загрузить