Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027311 / Крестообразное ответвление 60 FS

Крестообразная секция Magic 60 FS

Артикул, номер 7027001 | EAN 4012195927389

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Противопожарная защита Использование противопожарных потолков
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,8199 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,8199 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKM 610 FS 100 mm 7027001
1 Штук
RKM 620 FS 200 mm 7027005
1 Штук
RKM 630 FS 300 mm 7027007
1 Штук
RKM 640 FS 400 mm 7027009
1 Штук
RKM 650 FS 500 mm 7027011
1 Штук
RKM 660 FS 600 mm 7027013
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKM 610 FS / 7027001 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKM 610 FS / 7027001 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKM 610 FS / 7027001 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKM 610 FS / 7027001 , 0.12MB , pdf

RKM 610 FS / 7027001
Загрузить