Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027321 / Крестообразное ответвление 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Противопожарная защита Использование противопожарных потолков Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm Ширина 24 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKM 660 FS / 7027013 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKM 660 FS / 7027013 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RKM 660 FS / 7027013 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKM 660 FS / 7027013 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf