Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027417 / Крестообразное ответвление 60 FT

Крестообразная секция Magic 60 FT

Артикул, номер 7027029 | EAN 4012195927532

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 60 mm
Высота 2 in
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Размер 60x400
Размер B 400 mm
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKM 610 FT 100 mm 7027021
1 Штук
RKM 620 FT 200 mm 7027025
1 Штук
RKM 630 FT 300 mm 7027027
1 Штук
RKM 640 FT 400 mm 7027029
1 Штук
RKM 650 FT 500 mm 7027031
1 Штук
RKM 660 FT 600 mm 7027033
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKM 640 FT / 7027029 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKM 640 FT / 7027029 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKM 640 FT / 7027029 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKM 640 FT / 7027029 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RKM 640 FT / 7027029
Загрузить