Крестообразное ответвление 110 FS

Артикул, номер 7027353 | EAN 4012197338848

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 110 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x200
Рекомендованное количество винтов 40 St.
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,7251 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,7251 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK 110 FS 100 mm 7027351
1 Штук
RK 120 FS 200 mm 7027353
1 Штук
RK 130 FS 300 mm 7027355
1 Штук
RK 140 FS 400 mm 7027357
1 Штук
RK 150 FS 500 mm 7027361
1 Штук
RK 160 FS 600 mm 7027363
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка крестообразного ответвления FS Крышка крестообразного ответвления FS RKD 200 FS 7027802
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK 120 FS / 7027353 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK 120 FS / 7027353 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK 120 FS / 7027353 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK 120 FS / 7027353 , 0.13MB , pdf

RK 120 FS / 7027353
Загрузить