- Описание продукта
-
Описание продуктаКрестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно использовать в помещении. Крепежный материал заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Размер 60x300 Рекомендованное количество винтов 28 St. Серия продукции Серия EKS, Серия IKS, Серия MKSM, Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 300 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,648 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,648 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK 630 FS / 7027315 , 0.23MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK 630 FS / 7027315 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK 630 FS / 7027315 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK 630 FS / 7027315 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Крышка крестообразного ответвления FS
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2