Крестообразное ответвление 85 FT

Артикул, номер 7027433 | EAN 4012197339296

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразное ответвление для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 85 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы на винтах/на зажимах
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x200
Рекомендованное количество винтов 32 St.
Серия продукции Серия MKSM, Серия MKS, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 0,8 mm
Толщина материала пластины дна 0,8 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 200 mm
Размер R 50 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,8682 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8682 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK 810 FT 100 mm 7027431
1 Штук
RK 820 FT 200 mm 7027433
1 Штук
RK 830 FT 300 mm 7027435
1 Штук
RK 840 FT 400 mm 7027437
1 Штук
RK 850 FT 500 mm 7027439
1 Штук
RK 860 FT 600 mm 7027441
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка крестообразного ответвления DD Крышка крестообразного ответвления DD RKD 200 DD 7027842
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 Двойной зажим для монтажа фасонных деталей A2 DOP A2 6035998
1 Штук
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK 820 FT / 7027433 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK 820 FT / 7027433 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK 820 FT / 7027433 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK 820 FT / 7027433 , 0.13MB , pdf

RK 820 FT / 7027433
Загрузить