Крестообразный соединитель

Артикул, номер 5408298 | EAN 4012195613251

100 mm
Описание продукта
Описание продукта
• крестообразный соединитель для монтажа изоляционных стержней;

• с болтами M10.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Диаметр 30 mm
Материал Алюминий
Подключение Сплошной круг
Размер 16mm

Размеры

Длина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,877 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,877 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 IK 100 mm 40 mm 5408296
10 Штук
101 IK-16 100 mm 30 mm 5408298
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 IK-16 / 5408298 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 101 IK-16 / 5408298 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 101 IK-16 / 5408298 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 IK-16 / 5408298 , 0.13MB , pdf

101 IK-16 / 5408298
Загрузить