Крестовой соединитель DIN для плоских проводников

Артикул, номер 5314666 | EAN 4012195419532

Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
• Соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Подгонка: макс. FL 30 x FL 30 или макс. FL 40 x FL 40
• Без промежуточной пластины
• Смонтировано с помощью 4 винтов с шестигранной головкой M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8 (F)
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Плоский проводник Fl 40 / Fl 40
Посадка max. FL40 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 40mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер B 80 mm
Размер A 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,8295 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8295 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
256 A-DIN 30 FT max. FL30 mm Горячее цинкование методом погружения 5314658
10 Штук
256 A-DIN 40 FT max. FL40 mm Горячее цинкование методом погружения 5314666
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 256 A-DIN 40 FT / 5314666 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 256 A-DIN 40 FT / 5314666 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 256 A-DIN 40 FT / 5314666 , 0.12MB , pdf

256 A-DIN 40 FT / 5314666
Загрузить