Крестовой соединитель DIN для плоских проводников, с промежуточной пластиной

Артикул, номер 5314615 | EAN 4012195419297

Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
• Соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Подгонка: макс. FL 30 x FL 30 или макс. FL 40 x FL 40
• С промежуточной пластиной
• Смонтировано с помощью 4 винтов с шестигранной головкой M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Крестовой соединитель
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для соединения Плоский проводник Fl 30 / Fl 30
Посадка max. FL30 mm
Промежуточная пластина да
Размер 30mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA

Размеры

Размер B 60 mm
Размер A 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6083 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6083 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
256 DIN 30 FT max. FL30 mm Горячее цинкование методом погружения 5314615
10 Штук
256 DIN 40 FT max. FL40 mm Горячее цинкование методом погружения 5314623
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 256 DIN 30 FT / 5314615 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 256 DIN 30 FT / 5314615 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 256 DIN 30 FT / 5314615 , 0.12MB , pdf

256 DIN 30 FT / 5314615
Загрузить