- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
• посадка: макс FL 30 x FL 30 или макс FL 40 x FL 40
• с промежуточной пластиной
• смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Крестовой соединитель Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Плоский проводник Fl 40 / Fl 40 Посадка max. FL40 mm Промежуточная пластина да Размер 40mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Размер B 80 mm Размер A 80 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,0587 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0587 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 256 DIN 40 FT / 5314623 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 256 DIN 40 FT / 5314623 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия 256 DIN 40 FT / 5314623 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting and installation instructions, cross-connectors , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский