Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, 180-240 мм, для круглых проводников Rd 8-10

Артикул, номер 5202566 | EAN 4012195902294

5202566 / 132 N-DK
20 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• диапазон регулирования ширины 180-240 мм;

• с 3 болтами с резьбой M8 для размещения держателя.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид монтажа зажимной
Высота монтажа 20 mm
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Диапазон зажима D макс. 240 mm
Диапазон зажима D мин. 180 mm
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Конек/кромка
Размер 8-10 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 122 mm
Длина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4988 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4988 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
132 N-DK 20 mm Rd 8-10 mm 5202566
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 132 N-DK / 5202566 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 132 N-DK / 5202566 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 132 N-DK / 5202566 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 132 N-DK / 5202566 , 0.13MB , pdf

132 N-DK / 5202566
Загрузить