Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, 185-260 мм, для круглых проводников Rd 8

Артикул, номер 5202868 | EAN 4012195902171

5202868 / 132 CU
20 mm
Rd 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• регулируемая ширина 185-260 мм;

• быстрый монтаж с помощью барашкового винта.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа зажимной
Высота монтажа 20 mm
Диаметр провода макс. 8
Диаметр провода мин. 8
Диапазон зажима D макс. 260 mm
Диапазон зажима D мин. 185 mm
Материал Медь
Посадка Rd 8 mm
Применение Конек/кромка
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 126,4 mm
Длина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3935 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3935 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
132 CU 20 mm Rd 8 mm 5202868
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 132 CU / 5202868 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 132 CU / 5202868 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 132 CU / 5202868 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 132 CU / 5202868 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 132 CU / 5202868, 86.02 kB, jpg

132 CU / 5202868
Загрузить