- Описание продукта
-
Описание продукта• регулируемая ширина 185-260 мм;
• быстрый монтаж с помощью барашкового винта.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с пружинной скобой Вид монтажа зажимной Высота монтажа 35 mm Диаметр провода макс. 8 Диаметр провода мин. 8 Диапазон зажима D макс. 260 mm Диапазон зажима D мин. 185 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка Rd 8 mm Применение Конек/кромка Размер 8-10 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 138,5 mm Длина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6483 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6483 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 132 VA 35 / 5202836 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 132 VA 35 / 5202836 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 132 VA 35 / 5202836 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 132 VA 35 / 5202836 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский