Указание: Этот товар снят с производства.

Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, с болтами с резьбой M8

Артикул, номер 5202568 | EAN 4012195894124

Описание продукта
Описание продукта
• диапазон регулирования ширины 180-240 мм;

• с 3 болтами с резьбой M8 для размещения держателя.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид монтажа зажимной
Диапазон зажима D макс. 240 mm
Диапазон зажима D мин. 180 mm
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Применение Конек/кромка
Размер M8
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 113,5 mm
Длина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4358 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4358 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
132 GB-M8 5202568
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 132 GB-M8 / 5202568 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 132 GB-M8 / 5202568 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 132 GB-M8 / 5202568 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 132 GB-M8 / 5202568 , 0.13MB , pdf

132 GB-M8 / 5202568
Загрузить