- Описание продукта
-
Описание продукта• в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
• отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Диаметр 8 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Количество отдельных проводов 1 Кольцо стандартного размера (ок. кг) 45 Кольцо стандартного размера (ок. м) 100 Материал Медь Оболочка материала без Поперечное сечение 50 mm² Размер 8mm Свойство материала weich Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер D 8 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RD 8-CU / 5021480 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС RD 8-CU / 5021480 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия RD 8-CU / 5021480 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RD 8-CU / 5021480 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной, широкий
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной