- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с фиксатором для листовых и лестничных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 и 160 мм.
При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 500x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Длина 3000 mm Размер Н 15 mm Размер B 500 mm Размер L 3000 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,2714 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,2714 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDRL 1116 50 FS / 6227457 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfБрошюра Wide span systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDRL 1116 50 FS / 6227457 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDRL 1116 50 FS / 6227457 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDRL 1116 50 FS / 6227457 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDRL 1116 50 FS / 6227457 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский