Кабеленесущие системы
Кабельные лотки лестничного типа
Крышка
Крышка с поворотным фиксатором
Крышка с поворотным фиксатором
Фильтр
Ширина
200 mm (5)
300 mm (5)
400 mm (5)
500 mm (5)
600 mm (5)
Высота
13 mm (5)
45 mm (1)
58 mm (1)
72 mm (1)
85 mm (1)
98 mm (1)
110 mm (10)
200 mm (5)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (5)
Конвейерное цинкование методом двойного погружения (10)
без обработки, дообработанный (5)
оцинкован конвейерным методом (5)
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (5)
Сталь (20)
Толщина листа
1 mm (6)
1,5 mm (14)
2 mm (5)
5 товар (25 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
5 Варианты
Крышка с поворотным фиксатором
К продукту
5 Варианты
Крышка с поворотным фиксатором
К продукту
5 Варианты
Крышка с поворотным фиксатором
К продукту
5 Варианты
Крышка с поворотным фиксатором
К продукту
5 Варианты
Треугольная крышка
К продукту