Крышка

Артикул, номер 2003240 | EAN 4012195024378

белый
Описание продукта
Описание продукта
Крышка пригодна для монтажных коробок типа UV...K, край крышки плотно прилегает к коробке, поверхность шероховатая, винты крышки утоплены.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Резьбовая крышка
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Пломбируемая да
Размер 97x97x1,5
С винтами нет
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма квадратные
Цвет белый

Размеры

Высота 1,5 mm
Длина 97 mm
Размер B 97 mm
Размер s 1,5 mm
Размер A 102 mm
Ширина 97 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,053 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,053 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UV 80 D 97 mm 97 mm 1,5 mm белый 2003240
10 Штук
UV 100 D 114 mm 114 mm 1,5 mm белый 2003244
10 Штук
UV 150 D 170 mm 170 mm 1,75 mm белый 2003248
5 Штук
UV 200 D 210 mm 210 mm 2 mm белый 2003252
5 Штук
UV 250 D 260 mm 260 mm 2,5 mm белый 2003256
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UV 80 D / 2003240 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия UV 80 D / 2003240 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UV 80 D / 2003240 , 0.09MB , pdf

UV 80 D / 2003240
Загрузить