- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка пригодна для монтажных коробок типа UV...K, край крышки плотно прилегает к коробке, поверхность шероховатая, винты крышки утоплены.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Резьбовая крышка Материал Полистирол Не содержит галогенов да Пломбируемая да Размер 260x260x2,5 С винтами нет Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Форма квадратные Цвет белый Размеры
Высота 2,5 mm Длина 260 mm Размер B 260 mm Размер s 2,5 mm Размер A 328 mm Ширина 260 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,553 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,553 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UV 250 D / 2003256 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия UV 250 D / 2003256 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UV 250 D / 2003256 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский