Крышка AR45-BF, для монтажной коробки 71GD13, двойная, с полем для надписи, для горизонтальной установки

Артикул, номер 6119354 | EAN 4012195888901

6119354 / AR45-BF2 SWGR
2
горизонтальный
Описание продукта
Описание продукта
Рамка для установки розеток серии Modul 45, двойная, с полем для маркировки, для горизонтального монтажа, для фиксации в монтажной коробке 71GD13 или в монтажном корпусе 71MT2 45.
Для установки в каналах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 и электромонтажных колоннах ISS.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты прочее
Вид крепления Крепежный зажим
Глубина 8,5 mm
Количество единиц 2
Количество единиц по горизонтали 2
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Монтажная высота 45 mm
монтажная ширина 90 mm
Направление монтажа горизонтальный
Не содержит галогенов да
Откидная крышка нет
Подходит для канала монтажа электроустановочных изделий да
Подходит для монтажа со встраиванием да
Подходит для монтажного основания под заливку в бетон нет
Подходит для скрытого монтажа нет
Прозрачный нет
Размер 84x140mm
С монтажной рамкой нет
Серия продукции BlackLine, Крышки Modul 45®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Текстовое поле/поле для надписи да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 84 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1596 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1596 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество единиц Направление монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AR45-BF2 SWGR 2 горизонтальный 6119354
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AR45-BF2 SWGR / 6119354 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия AR45-BF2 SWGR / 6119354 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AR45-BF2 SWGR / 6119354 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.