- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Soft для полного покрытия основы короба GAD UEL. Настоятельно рекомендуется использовать адаптеры верхней части GAD OTA и располагать их в коробе на макс. расстоянии 50 см между крышками короба.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Защитная плёнка да Исполнение гладкий Материал Алюминий Монтаж крышки перекрывающийся Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 45x140x999 Серия продукции GAD Цвет алюминиевый Размеры
Высота 45 mm Длина 999 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 16,6574 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,6574 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OT GAD Soft EL / 6115835 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС OT GAD Soft EL / 6115835 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании OT GAD Soft EL / 6115835 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский