- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Style для полного покрытия основы короба GAD UEL. Настоятельно рекомендуется использовать адаптеры верхней части GAD OTA и располагать их в коробе на макс. расстоянии 50 см между крышками короба.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Защитная плёнка да Исполнение гладкий Материал Алюминий Монтаж крышки перекрывающийся Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 44x140x999 Серия продукции GAD Цвет алюминиевый Размеры
Высота 44 mm Длина 999 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 16,6644 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,6644 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OT GAD Style EL / 6115845 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС OT GAD Style EL / 6115845 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании OT GAD Style EL / 6115845 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский