Крышка дизайнерского кабельного короба, Swing

Артикул, номер 6115825 | EAN 4012195914150

6115825 / OT GAD Swing EL
999 mm
алюминиевый
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Swing для полного покрытия основы короба. Настоятельно рекомендуется использовать адаптеры верхней части GAD OTA и располагать их в коробе на макс. расстоянии 50 см между крышками короба.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Защитная плёнка да
Исполнение гладкий
Материал Алюминий
Монтаж крышки перекрывающийся
Не содержит галогенов да
Поверхность Анодированный
Размер 52x140x999
Серия продукции GAD
Цвет алюминиевый

Размеры

Высота 52 mm
Длина 999 mm
Ширина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,2309 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,2309 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OT GAD Swing EL 999 mm алюминиевый 6115825
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OT GAD Swing EL / 6115825 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС OT GAD Swing EL / 6115825 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании OT GAD Swing EL / 6115825 , 0.09MB , pdf

Инструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.