Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027846 / Крышка крестообразного ответвления DD

Крышка для крестообразной секции DD

Артикул, номер 7131143 | EAN 4012196251896

Описание продукта
Описание продукта
Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Высота 35 mm
Количество шпингалетов 8 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер Н 15 mm
Размер B400mm
Размер B 400 mm
Размер R 148 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFK 400 DD 400 mm 7131143
1 Штук
DFK 500 DD 500 mm 7131178
1 Штук
DFK 600 DD 600 mm 7131194
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFK 400 DD / 7131143 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFK 400 DD / 7131143 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFK 400 DD / 7131143 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFK 400 DD / 7131143 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DFK 400 DD / 7131143
Загрузить