Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027808 / Крышка крестообразного ответвления FS

Крышка для крестообразной секции FS

Артикул, номер 7128703 | EAN 4012196249671

Описание продукта
Описание продукта
Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 8 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер Н 15 mm
Размер B 500 mm
Размер R 148 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFK 400 FS 400 mm 7128673
1 Штук
DFK 500 FS 500 mm 7128703
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFK 500 FS / 7128703 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFK 500 FS / 7128703 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFK 500 FS / 7128703 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFK 500 FS / 7128703 , 0.12MB , pdf

DFK 500 FS / 7128703
Загрузить