Крышка для одинарной монтажной коробки, для кабельного короба WDK высотой 130 мм

Артикул, номер 6169317 | EAN 4012196111671

300 mm
Описание продукта
Описание продукта
Сегмент верхней части, одинарный, для монтажа электроустановочных изделий в каналах WDK в комбинации с монтажной коробкой типа 2390.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 130x300mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Длина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2784 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2784 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
D2-1 130CW 300 mm кремовый; RAL 9001 6169317
1 Штук
D2-1 130RW 300 mm белоснежный; RAL 9010 6194044
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация D2-1 130CW / 6169317 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности D2-1 130CW / 6169317 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС D2-1 130CW / 6169317 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия D2-1 130CW / 6169317 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия D2-1 130CW / 6169317 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.