- Описание продукта
-
Описание продуктаСегмент верхней части, одинарный, для монтажа электроустановочных изделий в каналах WDK в комбинации с монтажной коробкой типа 2390.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 130x300mm Серия продукции WDK Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 14 mm Длина 300 mm Ширина 130 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2767 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2767 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация D2-1 130RW / 6194044 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности D2-1 130RW / 6194044 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС D2-1 130RW / 6194044 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский