- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащелкивающаяся крышка для проволочных лотков. Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху. Подходит для внутренних помещений без особых требований.
С поперечными желобками шириной от 400 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления защелкиваемый Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 600x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 0,59 in Высота 15 mm Длина 3000 mm Размер B 598 mm Ширина 598 mm Ширина 23,54 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,9809 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,9809 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DGRR 600 FS / 6001854 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DGRR 600 FS / 6001854 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DGRR 600 FS / 6001854 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DGRR 600 FS / 6001854 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор крышки универсальный A2