Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042481 / Крышка Т-образного/крестового соединения A4

Крышка для Т-образного/крестового соединения 400-600 мм

Артикул, номер 7136944 | EAN 4012195866862

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Высота 35 mm
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B500mm
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAA 400 A4 400 mm 1,25 mm 7136937
1 Штук
DFAA 500 A4 500 mm 1,25 mm 7136944
1 Штук
DFAA 600 A4 600 mm 1,25 mm 7136980
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAA 500 A4 / 7136944 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAA 500 A4 / 7136944 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFAA 500 A4 / 7136944 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAA 500 A4 / 7136944 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DFAA 500 A4 / 7136944
Загрузить