Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042483 / Крышка Т-образного/крестового соединения A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Конструкция для больших расстояний нет Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B600mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 35 mm Ширина 24 in Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFAA 600 A4 / 7136980 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFAA 600 A4 / 7136980 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFAA 600 A4 / 7136980 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFAA 600 A4 / 7136980 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf