Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042413 / Крышка Т-образного/крестового соединения FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 4 St. Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B600mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Размер B 600 mm Размер R 148 mm Ширина 600 mm Ширина 24 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFAA 600 FS / 7128525 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFAA 600 FS / 7128525 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFAA 600 FS / 7128525 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFAA 600 FS / 7128525 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf