Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042409 / Крышка Т-образного/крестового соединения FS

Крышка для Т-образного/крестового соединения 400-600 мм FS

Артикул, номер 7128487 | EAN 4012196249190

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 4 St.
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B400mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 400 mm
Размер R 148 mm
Ширина 16 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAA 400 FS 400 mm 1,25 mm 7128487
1 Штук
DFAA 600 FS 600 mm 1,25 mm 7128525
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAA 400 FS / 7128487 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAA 400 FS / 7128487 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFAA 400 FS / 7128487 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAA 400 FS / 7128487 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта DFAA 400 FS / 7128487, 47.85 kB, jpg

DFAA 400 FS / 7128487
Загрузить