Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042475 / Крышка Т-образного/крестового соединения A4

Крышка для Т-образного/крестового соединения A4

Артикул, номер 7136921 | EAN 4012195866800

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1 mm
Размер B200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAA 200 A4 200 mm 1 mm 7136921
1 Штук
DFAA 300 A4 300 mm 1 mm 7136929
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAA 200 A4 / 7136921 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAA 200 A4 / 7136921 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFAA 200 A4 / 7136921 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAA 200 A4 / 7136921 , 0.13MB , pdf

DFAA 200 A4 / 7136921
Загрузить