Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042431 / Крышка Т-образного/крестового соединения DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 4 St. Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Прочность материала 1 mm Размер B100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFAA 100 DD / 7131305 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFAA 100 DD / 7131305 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFAA 100 DD / 7131305 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFAA 100 DD / 7131305 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf