Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042437 / Крышка Т-образного/крестового соединения DD

Крышка для Т-образного/крестового соединения DD

Артикул, номер 7131348 | EAN 4012196252312

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 4 St.
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Прочность материала 1 mm
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm

Размеры

Высота 35 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 300 mm
Ширина 12 in
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAA 100 DD 100 mm 1 mm 7131305
1 Штук
DFAA 200 DD 200 mm 1 mm 7131321
1 Штук
DFAA 300 DD 300 mm 1 mm 7131348
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAA 300 DD / 7131348 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAA 300 DD / 7131348 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFAA 300 DD / 7131348 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAA 300 DD / 7131348 , 0.12MB , pdf

DFAA 300 DD / 7131348
Загрузить