Крышка для Т-образного/крестового соединения FS

Артикул, номер 6226310 | EAN 4012196536313

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных/крестовых соединений.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1 mm
Размер B200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,0253 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,0253 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LAAD 200 R3 FS 200 mm 1 mm 6226310
1 Штук
LAAD 300 R3 FS 300 mm 1 mm 6226312
1 Штук
LAAD 400 R3 FS 400 mm 1 mm 6226314
1 Штук
LAAD 500 R3 FS 500 mm 1,25 mm 6226316
1 Штук
LAAD 600 R3 FS 600 mm 1,25 mm 6226318
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LAAD 200 R3 FS / 6226310 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LAAD 200 R3 FS / 6226310 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LAAD 200 R3 FS / 6226310 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LAAD 200 R3 FS / 6226310 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LAAD 200 R3 FS / 6226310 , 0.13MB , pdf

LAAD 200 R3 FS / 6226310
Загрузить