- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с зажимами для Т-секции
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Прочность материала 1,5 mm Размер B200mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 27,4837 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 27,4837 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация T D 200 R5 FT / 6239861 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС T D 200 R5 FT / 6239861 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании T D 200 R5 FT / 6239861 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия T D 200 R5 FT / 6239861 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия T D 200 R5 FT / 6239861 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский