Крышка для Т-образной секции

Артикул, номер 6239863 | EAN 4012196882700

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка с зажимами для Т-секции
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Прочность материала 1,5 mm
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 36,2297 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 36,2297 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
T D 200 R5 FT 200 mm 1,5 mm 6239861
1 Штук
T D 300 R5 FT 300 mm 1,5 mm 6239863
1 Штук
T D 400 R5 FT 400 mm 1,5 mm 6239865
1 Штук
T D 500 R5 FT 500 mm 1,5 mm 6239867
1 Штук
T D 600 R5 FT 600 mm 1,5 mm 6239869
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация T D 300 R5 FT / 6239863 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС T D 300 R5 FT / 6239863 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании T D 300 R5 FT / 6239863 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия T D 300 R5 FT / 6239863 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия T D 300 R5 FT / 6239863 , 0.12MB , pdf

T D 300 R5 FT / 6239863
Загрузить