Крышка для Т-образной секции DD

Артикул, номер 6231675 | EAN 4012196504671

Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для больших расстояний  с предварительно установленными зажимами.

Из-за соединителя, установленного снаружи, крышка фасонной детали на 300 мм короче соответствующей фасонной детали. Это необходимо учитывать при установке элементов.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 9 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1 mm
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер Н 15 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 24,5178 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 24,5178 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDTRL 200 DD 200 mm 1 mm 6231667
1 Штук
WDTRL 300 DD 300 mm 1 mm 6231675
1 Штук
WDTRL 400 DD 400 mm 1 mm 6231683
1 Штук
WDTRL 500 DD 500 mm 1,25 mm 6231691
1 Штук
WDTRL 600 DD 600 mm 1,25 mm 6231705
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDTRL 300 DD / 6231675 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDTRL 300 DD / 6231675 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDTRL 300 DD / 6231675 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDTRL 300 DD / 6231675 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDTRL 300 DD / 6231675 , 0.13MB , pdf

WDTRL 300 DD / 6231675
Загрузить